Durchführung Hinterwand - RC-19S1N12G500 - 1611495

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Durchführung Hinterwand, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Wandstärke max.: 6,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611495
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAE -
GTIN 4046356277815
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 110,310 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen