Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-17S1NC0514A - 1611364

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611364
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356394161
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 39,450 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen