RC-17S1N8AN2EP - 1611356

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, mit Pg11-Anschlussgewinde, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611356
Verpackungseinheit 8 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAB -
GTIN 4046356394147
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 148,630 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen