Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-17P1NA2520S - 1611266

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, 4x Ø2,7, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1611266
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356393935
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 39,875 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen