Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-12P1NC25300 - 1610725

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610725
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356264365
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 38,435 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen