Kabelsteckverbinder - RC-09P2N1280B7 - 1610500

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610500
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356878920
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen