Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-09P1NA24100 - 1610480

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, Flachdichtung, 4xM3, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610480
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356276177
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 29,900 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen