Durchführung Vorderwand - RC-07P1N12B1EL - 1610311

Durchführung Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 7 mm, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610311
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAE -
GTIN 4046356263016
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 96,080 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen