RC-06P1N12R2EP - 1610123

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Doppelbügel-Zugentlastung

Kabelsteckverbinder, mit Pg11-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610123
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356262521
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 86,410 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen