Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-0000000H0VT - 1610053

Kein Bild verfügbar

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, O-Ring axial, Zentralbefestigung M25 x 1,5, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610053
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAX -
GTIN 4046356391078
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 49,680 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen