Leitung - VS-P1222-P1222-C1020/... - 1609280

Leitung, PROFINET/Leistung, 5-polig, PVC, silbergrau RAL 7001, Stecker gerade MSTB Push-Pull / IP65, auf Stecker gerade MSTB Push-Pull / IP65, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1609280
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 352 (C-4-2015)
Zolltarifnummer 85444290

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen