Leitung - VS-P1208-P1209-C933/ 1,0 - 1608498

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, Typ B, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf RJ45/IP20, Länge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1608498
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 209 (PC-2007)
GTIN 4046356161107
Zolltarifnummer 85444210
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen