Crimpkontakt - SL-16KS010 - 1607956

Abbildung kann je nach Anschlussbereich abweichen

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Crimpbereich: 0,75 mm² ... 1,5 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
  • Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
  • Geringe Übergangswiderstände
  • Leichte Fertigungsüberwachung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607956
Verpackungseinheit 4 Stk
Verkaufsschlüssel ABREBH -
Mindestbestellmenge 4 Stk
Katalogseite Seite 176 (C_2_2017)
GTIN 4046356272810
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,275 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen