Gerätesteckverbinder, Vorderwand - SM-5EPWN8AAD00S - 1607927

Die Abbildung zeigt die 8-polige (4+3+PE) Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ4,4, geschirmt: ja, Flanschmaß: 40 mm x 40 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607927
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABRCCL -
Katalogseite Seite 83 (PC_2011)
GTIN 4046356271431
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 397,900 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen