Gerätesteckverbinder, Vorderwand - SF-5EP1N8AA200 - 1607906

Die Abbildung zeigt die 8-polige (4+3+PE) Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt fest für höhere Belastungen, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26mm,

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607906
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABRCBG -
GTIN 4046356335119
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 146,840 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen