Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RF-17S2N8AAC00 - 1607896

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607896
Verpackungseinheit 16 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356269384
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,490 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen