Kodierbolzen - VC-CB-T - 1607884

Kodierbolzen, für Tüllengehäuse, gegen Vertauschen gleicher Steckverbinder

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Entsprechend der Gehäusegrößen VC 1 - VC 4 sind die Polzahlen 15, 30, 50 und 65 verfügbar
  • Kontakttypen erfüllen die Anforderungen der IEC 60352 / DIN EN 60352
  • Anschlussdaten sind 250 V / 10 A und entsprechen denen der HEAVYCON DD-Serie
  • Stift- und Buchsenkontakte sind jeweils auf der Stecker- und der Geräteseite verwendbar
  • Kontaktträger haben zusätzlich jeweils zwei voreilende PE-Kontakte

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607884
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABOAZE -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 38 (C_2_2013)
GTIN 4017918987497
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,770 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen