Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RF-12S1N8AAC00 - 1607827

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfacher Anschluss dank stufenlos bis zu 310° einstellbarer Kabelabgangsrichtung
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607827
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 107 (C-2-2017)
GTIN 4046356268486
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 124,600 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen