Tüllengehäuse - VC-K-T2-Z-FK-6X20,5 - 1607703

Abbildung zeigt die Variante VC-K-T3-Z

Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Bauform: VC2, mit Flachkabelabgang 6 x 20,5 mm, Verriegelungsschrauben mit Plus-Minus-Kopf,

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607703
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABOAAD -
Katalogseite Seite 35 (C_2_2013)
GTIN 4017918952914
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 55,390 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen