Kabelsteckverbinder - ST-5EP1N8A8002 - 1607697

Die Abbildung zeigt die 4-polige (3+PE) Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607697
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356274012
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen