Kupplungssteckverbinder - RF-12P2S8A9002 - 1607265

Die Abbildung zeigt die Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607265
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRBCC -
GTIN 4046356268301
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 96,700 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen