Kupplungssteckverbinder - RF-12P2N8A9003 - 1607254

Die Abbildung zeigt die Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 13,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607254
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356268196
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen