Flachleitung - VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 1000M - 1434675

AS-Interface TPE Flachleitung mit UL in schwarz, für die zusätzliche Energieversorgung, 2 x 1,5 mm², 1000 m Einwegtrommel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1434675
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1LFA -
Katalogseite Seite 438 (C_2_2017)
GTIN 4046356349284
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222,220 g
Zolltarifnummer 85444995
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen