Bussystem-Kabel - SAC-4P-MINMS/ 1,0-961/MINFSVAL - 1434167

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1434167
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 421 (C-4-2015)
GTIN 4046356455879
Zolltarifnummer 85444290

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen