Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P- 5,0-150/M12FS - 1433479

Wie Abbildung, jedoch mit oranger Leitung

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, strahlenvernetzt, orange RAL 2003, Buchse gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1433479
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356344951
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen