Bussystem-Kabel - SAC-2P-FRB SCO/910/... - 1433249

Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1433249
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CKC -
Mindestbestellmenge 25 Stk
Katalogseite Seite 429 (C_2_2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen