Bussystem-Steckverbinder - SACC-FRB-2SC SH PB SCO - 1432871

Bussystem-Steckverbinder, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Federkraftanschluss: auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen
  • Signale zuverlässig übertragen - 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1432871
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF2CFC -
Katalogseite Seite 406 (C_4_2015)
GTIN 4046356348522
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 44,800 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen