Steckverbinder - SACC-FS-5SC M SCO - 1432583

Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Federkraftanschluss: auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1432583
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 19 (C-4-2015)
GTIN 4046356348270
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 24,700 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen