Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SH SCO - 1432512

Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 5-polig, B-kodiert, geschirmt, mit gewinkteltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
  • Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte
  • Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1432512
Verpackungseinheit 20 Stk
Mindestbestellmenge 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 252 (C-2-2013)
GTIN 4046356410717
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,290 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen