Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MS/2,0-PVC/M12FS B-L - 1431995

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A - Standard, auf Buchse gerade M12, A - Standard, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unsere PVC-Leitung für mittlere mechanische Beanspruchung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1431995
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356506588
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen