Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MS/ 5,0-PVC SH - 1426507

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1426507
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CKA -
GTIN 4055626462219
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 302,500 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen