Sensor-/Aktor-Box - SACB-8/ 8-L- 2,0PUR SCO P - 1426506

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 2 m, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
  • Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1426506
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF3CBA -
GTIN 4055626462202
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 442,100 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen