Powerleitung - SAC-4P-M12MST/ 2,4-PUR/M12FST - 1426490

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf Buchse gerade M12, T-kodiert, Kabellänge: 2,4 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1426490
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
GTIN 4055626463018
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 311,480 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen