Netzwerkkabel - NBC-M 8MS/ 0,2-93C/M 8MS - 1426300

Netzwerkkabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 0,2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1426300
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626457987
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35,700 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen