Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-6P-M8MS/3-PUR/8PM8FSSH OBS - 1426185

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 3 m, ohne PATG´s, Sonderbeschaltung, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1426185
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1BNA -
GTIN 4055626449135
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 124,200 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen