Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-5CON-M16/0,5 SHS - 1426132

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
  • Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1426132
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABQCDG -
GTIN 4055626473000
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,090 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen