Netzwerkkabel - NBC-MSD/21,5-939/QCFS SCO - 1425181

EMV-Steckverbinder bei Lieferung mit Kabelbinder fixiert

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, auf EMV-Buchseneinsatz gerade, Kabellänge: 21,5 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425181
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJN -
GTIN 4055626386577
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen