Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P- 2,0-PVC/M12FR P - 1424951

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m, mit Kunststoffrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Gewicht sparen – unsere Steckverbinder mit leichter Kunststoffrändel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424951
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CDA -
GTIN 4055626382999
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 88,300 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen