Netzwerkkabel - NBC-R4BQ/2,0-94B/R4BQRB - 1424825

Kein Bild verfügbar

Netzwerkkabel, Kontakteinsätze: x , Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Ihre Vorteile

  • 360°-Schirmung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424825
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626384733
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 139,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen