Powerleitung - SAC-4P-MSS/ 3,4-PUR/FSS PE SCO - 1424731

Kein Bild verfügbar

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, S-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, S-kodiert, Kabellänge: 3,4 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 630 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424731
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626381022
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen