Powerleitung - SAC-5P-M12MRL/ 3,0-510 FE - 1424614

Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gewinkelt M12, L-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424614
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CDP -
Katalogseite Seite 299 (C_2_2017)
GTIN 4055626375397
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 471,080 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen