Kabelverschraubung - G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - 1424535

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 7 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: schwarz, mit Druckausgleichselement und Flachdichtung, mit Flachdichtung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung mit integriertem Druckausgleichselement. Verhindert, dass sich im Gehäuse ein Unterdruck bilden kann. Membran: wasser- und schmutzabweisend

Ihre Vorteile

  • reduziert die Kondenswasserbildung
  • Verschraubung mit integriertem Druckausgleichselement

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424535
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel BF7DCX -
Mindestbestellmenge 5 Stk
Katalogseite Seite 702 (C_2_2017)
GTIN 4055626374406
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,350 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland TR (Türkei)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen