Kabelverschraubung - G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK - 1424465

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 3 mm ... 6 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: schwarz, mit Flachdichtung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, mit Flachdichtung

Ihre Vorteile

  • Glühdrahtprüfung 750 °C
  • Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
  • Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424465
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel BF7DDX -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4055626375557
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,110 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen