Gehäuse - HC-STA-D25-BWSC-EL-AL - 1424390

Anbaugehäuse D25, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 26 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Schutzdeckel: ja, Standard

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424390
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF7APE -
Katalogseite Seite 525 (C_2_2017)
GTIN 4055626371306
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70,000 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen