Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/2,55-240/FS SCO NLM - 1424273

Wie Abbildung, jedoch mit gelber Leitung

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, gelb, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 2,55 m, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424273
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCA -
GTIN 4055626376349
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 97,100 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen