Netzwerkkabel - NBC-MSD/30,0-93B SCO - 1424088

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kabellänge: 30 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424088
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJN -
GTIN 4055626367682
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.971,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen