neu

Wanddurchführung - QPD W4X2,5 6-10 M25 0,5 GY - 1423999

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Montagegewinde: M25, IDC-Anschluss (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
  • Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
  • Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423999
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626366166
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen