neu

Steckverbinder - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Steckverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
  • Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
  • Servicefreundlich - mit den Steckverbindern kann ein schneller Geräteaustausch erfolgen und durch vorkonfektionierte Leitungen wird die Inbetriebnahme erleichtert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423969
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF6BBB -
GTIN 4055626365879
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen