LWL-Patch-Kabel - FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR - 1423846

Konfektioniertes LWL-Kabel, PROFINET-Kabel Typ B, PCF-Faser 200/230 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf BFOC(ST)/IP20, PVC-Außenmantel, halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, im Schutzrohr, für die feste Verlegung im Innenbereich, Länge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Universelle Installationskabel für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich (direkte Erdverlegung nicht zulässig)
  • PVC Außenmantel
  • inklusive individuellem Messprotokoll
  • 2,2 mm Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyvinylchlorid (PVC)
  • Robuste Leitung zum Einsatz in rauen Umgebungen
  • PROFINET Typ B
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423846
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNACE -
GTIN 4055626364209
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 951,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen