Einbausteckverbinder - SACC-E-FS-8CON-M16/1,2 SCO - 1423799

Einbausteckverbinder, Universal, 8-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1,2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
  • Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1423799
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABQCDB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626356358
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 44,300 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen